(FR) Danfoss France
Réfrigération & Conditionnement d'air
> Accueil Réfrigération - A/C
> Produits
> Scroll Réfrigération
> Groupes de condensation OPTYMA PLUS™
> Documentation Technique
> Logiciels
> Fluides frigorigènes
> Nos différents domaines d'activité
> Formation
> Contacts
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
Refrigeration Scroll

Nouveau compresseur Scroll MLZ - Spécifiquement conçu pour la Réfrigération

Danfoss a pour mission d’offrir des solutions de compression de haute qualité et performantes pour les applications de réfrigération dans le monde entier. Des tanks à lait aux chambres froides des supermarchés ou bien des machines à glaçons, nous recherchons des solutions durables aux problèmes énergétiques, environnementaux et de sécurité alimentaire auxquels font face nos clients. Par exemple, notre dernier compresseur scroll MLZ : une gamme de compresseurs scroll conçue pour la réfrigération.

Pourquoi est-ce important ? C’est simple : la réfrigération est un processus différent. Alors que le conditionnement d’air est une question de confort, la réfrigération est une question de traitement et de sécurité alimentaire exigeant une très grande fiabilité.
En ayant cet aspect à l’esprit, les ingénieurs des laboratoires de Danfoss ont conçu le MLZ. Ce compresseur renforce l’efficacité énergétique et la fiabilité des applications frigorifiques et des conditions d’exploitation.

Efficacité énergétique
Le moteur hautement optimisé et le nouveau design des spirales, adapté aux applications moyenne température, permettent une meilleure efficacité et réduisent les coûts énergétiques. Le système d’injection d’huile intermédiaire permet de limiter les échauffements et ainsi étendre la plage d’application, tout en assurant une durée de vie accrue. Le compresseur scroll MLZ est adapté à des températures de condensation allant jusqu’à 10°C pour une efficacité énergétique améliorée.

Longévité
Conception simple grâce à une technique d’assemblage par emboutissage, réduction de la moitié des soudures et d’un tiers des pièces en moins, tout en assurant une excellente fiabilité et une longue durée de fonctionnement. Cette fiabilité est accrue par la mise en place de roulements Téflon et/ou carbone, adaptés à toutes les conditions de lubrification ou de dilution d’huile. En outre, la protection brevetée contre la surchauffe de l’huile (HOOP) assure une réaction extrêmement rapide du dispositif de protection du moteur interne et garantit un très faible taux de défaillances liées à une surchauffe du moteur.

Silencieux
Le compresseur scroll MLZ présente un concept silencieux : un clapet à disque innovant placé dans la spirale fixe du compresseur réduit les pertes de charge et prévient la rotation inverse lors de l’arrêt du compresseur. La conformité axiale adaptative (permettant d’assurer l’étanchéité dynamique entre les 2 spirales) réduit le niveau sonore généré dans les basses fréquences difficiles à contrôler.

La solution adaptée à la spécificité de votre application
Toutes les applications frigorifiques peuvent sembler identiques mais leurs exigences et besoins, en termes de performance, diffèrent et peuvent être satisfaits par les compresseurs scroll MLZ de Danfoss. Au final, vos produits pourront se distinguer sur le marché et permettront de garantir à vos clients une réduction des coûts, la conformité aux exigences réglementaires et l’accroissement de leur activité.